Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CAHB-22E

CAHB-22E bez środkowej osłony, z funkcją nadrzędnego sterowania ręcznego

Siłownik CAHB-22E to rozwiązanie na potrzeby zastosowań pracujących w warunkach obciążenia średniego i wysokiego. Jest on praktycznie bezobsługowy, blokuje się samoczynnie i charakteryzuje się stopniem ochrony IP 69K/66M. Zaprojektowane do eksploatacji w temperaturach od –40 do +85°C przy cyklu pracy 20%, siłowniki elektromechaniczne SKF CAHB-22E są wyposażone w solidne metalowe koła zębate, cechują się wysoką siłą podtrzymującą oraz wysoką prędkością, mają mechaniczne zabezpieczenie przeciążeniowe i jako opcję mają funkcję nadrzędnego sterowania ręcznego. 

Poznaj serię CAHB-22E siłowników SKF:

Parametry techniczne:
Obciążenie dla pchania/ciągnięcia  do 10 000 N 
Najwyższe obciążenie statyczne dla pchania do 20 000 N
Najwyższe obciążenie statyczne dla ciągnięcia20 000 N
Prędkość (pod pełnym obciążeniem)do 42 mm/s
Skokod 50 do 700 mm
Napięcie12 lub 24 V prądu stałego
Temperatura pracyod –40 do +85°C
Stopień ochronyIP 69K / 66M – w połączeniu z samochodowym odpowietrznikiem Gore

Karta parametrów technicznych

Typowe zastosowania

Budownictwo

Rolnictwo

SKF logo