Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CALA 36A

CALA 36A
CALA 36 to kompaktowy siłownik zasilany prądem stałym 12 lub 24 V przeznaczony do użytku przemysłowego. Silnik i wrzeciono napędu są połączone w jednej linii, poprzez przekładnię planetarną. Dzięki temu ta kompaktowa konstrukcja nadaje się do zastosowań w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Właściwości i zalety

  • Kompaktowe rozmiary
  • Nasmarowane na cały okres eksploatacji
  • Odporny na korozję
  • Wysoka niezawodność pracy
  • Możliwość wyboru przyłączy przednich
  • Wyłączniki krańcowe jako wyposażenie dodatkowe
Dane techniczne CALA 36A:
Obciążenie przy wypychaniu
600 N
Obciążenie przy wciąganiu
600 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
17 mm/s
Skok
50 do 200 mm
Napięcie
12/24 V DC
Temperatura robocza
0 do +50 °C
Stopień ochrony
IP 44

Arkusz danych technicznych

Typowe zastosowania

  • Medycyna
  • Automatyka przemysłowa
  • Przemysł spożywczy
  • Pojazdy terenowe i specjalne
  • Energia odnawialna - energia słoneczna
  • Przemysł papierniczo-celulozowy
  • Transport materiałów
SKF logo