Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Seria CAP

Seria CAP
Podstawę dla siłowników pozycjonujących serii CAP stanowi istniejąca seria siłowników liniowych CAR oraz elementy modułowe CAT z dużą liczbą możliwości, jak silniki, przyłącza przednie i tylne, etc. Dokładność pozycjonowania i długi okres eksploatacji jest zapewnione dzięki wykrywaniu pozycji bezpośrednio na nakrętce ruchomej i ograniczeniu części ruchomych do minimum.

Właściwości i zalety

  • Długi okres eksploatacji
  • Wytrzymałość i niezawodność
  • Szeroki asortyment akcesoriów
  • Wersje lewo i prawostronne
Dane techniczne CAP 32:
Obciążenie przy wypychaniu
do 3 500 N
Obciążenie przy wciąganiu
do 3 500 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 40 mm/s
Skok
50 do 700 mm
Napięcie
12/24 V DC lub 120/230 V AC
Temperatura robocza
-20 do +50 °C
Stopień ochrony
IP 20/44/54

Arkusz danych technicznych
Dane techniczne CAP 43A:
Obciążenie przy wypychaniu
do 3 000 N
Obciążenie przy wciąganiu
do 3 000 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 40 mm/s
Skok
100 do 400 mm
Napięcie
24 V DC
Temperatura robocza
-20 do +50 °C 
Stopień ochrony
IP 44

Arkusz danych technicznych
Dane techniczne CAP 43B:
Obciążenie przy wypychaniu
do 4 000 N
Obciążenie przy wciąganiu
do 4 000 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 52 mm/s
Skok
50 do 700 mm
Napięcie
24 V DC
Temperatura robocza
-20 do +50 °C 
Stopień ochrony
IP 44

Arkusz danych technicznych

Typowe zastosowania

  • Medycyna
  • Automatyka przemysłowa
  • Przemysł spożywczy
  • Pojazdy terenowe i specjalne
  • Energia odnawialna - energia słoneczna
  • Przemysł papierniczo-celulozowy
  • Transport materiałów
SKF logo