Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CARE 33

CARE 33
Efektywna konstrukcja siłowników serii CARE 33 zapewnia im wysoką nośność dynamiczną, cichą pracę i niskie zużycie prądu. Zastosowane funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że szczególnie nadają się do rozwiązywania problemów związanych z pozycjonowaniem urządzeń w zastosowaniach ergonomicznych i/lub przemysłowych. Przekładnia ma możliwość "pływania", dzięki czemu obciążenie przechodzi bezpośrednio przez łożysko podpierające umieszczone w przyłączu tylnym. Taka konstrukcja oferuje długi okres eksploatacji i niski poziom emisji hałasu.

Właściwości i zalety

  • Cicha praca
  • Różne warianty prędkości/obciążeń
  • Łatwe w regulacji wyłączniki krańcowe
  • Różne opcje przyłączenia
  • Wskazania elektronicznego przetwornika impulsowego
Dane techniczne CARE 33:
Obciążenie przy wypychaniu
do 2 000 N
Obciążenie przy wciąganiu
do 2 000 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 32 mm/s
Skok
50 do 500 mm
Napięcie
24 V DC
Temperatura robocza
-10 do +50 °C 
Stopień ochrony
IP 44/65

Arkusz danych technicznych

Typowe zastosowania

  • Medycyna
  • Automatyka przemysłowa
  • Przemysł spożywczy
  • Pojazdy terenowe i specjalne
  • Energia odnawialna - energia słoneczna
  • Przemysł papierniczo-celulozowy
  • Transport materiałów
SKF logo