Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CASM-40

Wykonany z najwyższej klasy materiałów siłownik liniowy CASM został zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach. Ta jednostka liniowa jest dostępna ze śrubami kulkowymi lub trapezoidalnymi, w różnych rozmiarach i długościach skoku – w celu dopasowania do szerokiej gamy zastosowań.

Jedną z zalet siłowników CASM są systemy uszczelniające składające się z: 
  • uszczelek (pierścień zgarniający i uszczelki płaskie) zapewniających stopień ochrony IP54S, 
  • filtra spiekanego kompensującego różnice ciśnienia w jednostce liniowej podczas przesuwu. 
Po połączeniu z silnikiem jednostka CASM staje się urządzeniem elektromechanicznym. 
SKF oferuje różne opcje podłączania oraz kilka adapterów silnikowych – na potrzeby podłączenia określonego silnika. Ta zaleta obniża koszty projektowania i programowania. 

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże prędkości, zdolność podnoszenia i dokładność, siłownik CASM stanowi odpowiednie rozwiązanie, spełniające najbardziej wyśrubowane wymagania. 

Dzięki zwiększonej wydajności układów elektromechanicznych stanowi on znakomity zamiennik wobec siłowników pneumatycznych.
Oprócz znacznych oszczędności energii (około 90%) rozwiązania elektromechaniczne oferują wiele korzyści takich jak ograniczenie zanieczyszczenia, poziomu hałasu czy wymagań w zakresie obsługi. W rezultacie stosowanie rozwiązań elektromechanicznych przekłada się na znaczące oszczędności na kosztach i stanowi optymalny wybór dla większości zastosowań.
SKF logo