Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CASM-32/40/63

Gama CASM
CASM 40 z akcesoriami
Zespół CASM jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu opiera się wpływom nawet najtrudniejszych warunków pracy. Ten zespół ruchu liniowego jest dostępny ze śrubami kulkowymi lub trapezoidalnymi, w różnych rozmiarach oraz wersjach zróżnicowanych pod względem długości skoku, odpowiednich ogółem do bardzo szerokiego zakresu zastosowań.

Jedną z zalet siłowników CASM są systemy uszczelniające, na które składają się:
  • uszczelki (pierścień zgarniający i uszczelki płaskie) zapewniające unormowany stopień ochrony IP 54S
  • filtr spiekany kompensujący różnice ciśnienia w zespole ruchu liniowego podczas przesuwu

W połączeniu z silnikiem, CASM staje się urządzeniem elektromechanicznym.
Dostępne są następujące opcje silnika:

  • serwo
  • bezszczotkowy silnik prądu stałego
  • rozwiązanie klienta

SKF oferuje różne opcje podłączenia oraz kilka adapterów silnikowych (montaż osiowy lub równoległy) na potrzeby przyłączenia określonego silnika. Przekłada się to na obniżenie kosztów projektowania i programowania.

Wszędzie tam, gdzie potrzebne są duże prędkości, zdolność podnoszenia i dokładność, siłownik CASM stanowi odpowiednie rozwiązanie, spełniające najbardziej wyśrubowane wymagania.

Dzięki zwiększonej wydajności układów elektromechanicznych, stanowi on znakomity zamiennik wobec siłowników pneumatycznych.
Oprócz znacznych oszczędności energii (około 90%), rozwiązania elektromechaniczne oferują wiele innych korzyści, takich jak ograniczenie zanieczyszczenia, poziomu hałasu czy wymagań w zakresie obsługi. W rezultacie, stosowanie rozwiązań elektromechanicznych przynosi znaczące oszczędności na kosztach i stanowi optymalny wybór w kontekście większości zastosowań.

Cechy i zalety

  • łatwa integracja i szybki montaż
  • system modułowy z wieloma opcjami
  • wysoka sprawność energetyczna
  • najwyższe poziomy precyzji i powtarzalności

Typowe zastosowania

  • roboty
  • maszyny ładujące
  • pakowanie
  • systemy sortujące
  • maszyny do cięcia

Przegląd produktów


Obciążenia dynamicznePrędkośćNapięcie
CASM-32700 Ndo 500 mm/szależnie od
wybranego silnika
CASM-402 375 Ndo 825 mm/s
CASM-635 400 Ndo 1 060 mm/s
Aby pobrać karty danych technicznych produktu i modele 3D, kliknij poniższy obraz.
SKF logo