Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CAP43 A

CAP43 A

Podstawę serii siłowników pozycjonujących CAP stanowi modułowa gama CAT sprzęgnięta z potencjometrami, dostarczającymi informacji zwrotnych o pozycji. Dokładność pozycjonowania i długi okres eksploatacji są zapewnione dzięki wykrywaniu pozycji bezpośrednio na nakrętce ruchomej oraz ograniczeniu do minimum liczby części ruchomych.



Powrót do siłownika liniowego CAT33

Parametry techniczne:
Siła pchająca
do 3 000 N
Siła ciągnąca
do 3 000 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 40 mm/s
Skok
od 100 do 400 mm
Napięcie
24 V prądu stałego
Temperatura pracy
od –20 do +50°C
Stopień ochrony
IP 44

Karta danych technicznych
SKF logo