Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Seria CAT

Seria CAT
Koncepcja modułowej konstrukcji siłowników serii CAT sprawia, że nadają się do łatwej wymiany krytycznych komponentów, takich jak silniki, przekładnie, śruby, przyłącza, itd. Dopasowane do potrzeb klienta siłowniki są budowane w sposób prosty i ekonomiczny ze standardowych części. Elastyczność siłowników serii CAT sprawia, że są one odpowiednie do bardzo wielu zastosowań.

Właściwości i zalety

  • Zwarta budowa
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Modułowa budowa
  • Nasmarowane na cały okres eksploatacji
  • Wysoka sprawność
Dane techniczne CAT 33:
Obciążenie przy wypychaniu
do 3 000 N
Obciążenie przy wciąganiu
do 3 000 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 40 mm/s
Skok
100 do 400 mm
Napięcie
12/24 V DC lub 120/230/400 V AC
Temperatura robocza 
-20 do +50 °C
Stopień ochrony
IP 20/54/55/44/65

Arkusz danych technicznych
Dane techniczne CAT 33H:
Obciążenie przy wypychaniu
do 1 200 N
Obciążenie przy wciąganiu
do 1 200 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 150 mm/s
Skok
100 do 400 mm
Napięcie
12/24 V DC lub 120/230/400 V AC
Temperatura robocza 
-20 do +50 °C
Stopień ochrony
IP 20/54/55/44/65

Arkusz danych technicznych
Dane techniczne CAT 32B:
Obciążenie przy wypychaniu
do 4 000 N
Obciążenie przy wciąganiu
do 4 000 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 52 mm/s
Skok
50 do 700 mm
Napięcie
12/24 V DC lub 120/230/400 V AC
Temperatura robocza 
-20 do +50 °C
Stopień ochrony
IP 20/54/55/65

Arkusz danych technicznych
Dane techniczne CAT 21B:
Obciążenie przy wypychaniu
600 N
Obciążenie przy wciąganiu
600 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
8,1 mm/s
Skok
50 do 300 mm 
Napięcie
24 V DC
Temperatura robocza
Nie dotyczy
Stopień ochrony
IP X4

Arkusz danych technicznych

Typowe zastosowania

  • Medycyna
  • Automatyka przemysłowa
  • Przemysł spożywczy
  • Pojazdy terenowe i specjalne
  • Energia odnawialna - energia słoneczna
  • Przemysł papierniczo-celulozowy
  • Transport materiałów
SKF logo