Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CEMC

CEMC
Ta gama produktów zapewnia dużą moc w kompaktowej obudowie. Bez względu na wymagania, siłowniki CEMC stanowią kompaktowe i dynamiczne rozwiązanie o maksymalnych osiągach i wartości, wysokiej niezawodności i wydajności oraz niskich kosztach obsługi w całym okresie eksploatacji.

Cechy i zalety

  • duża moc i niezawodność
  • kompaktowe i dynamiczne rozwiązanie
  • niewielkie zużycie energii
Parametry techniczne:
Skok śruby
do 6 mm
Siła znamionowa
do 39,5 kN
Prędkość
do 480 mm/s
Skok
od 90 do 170 mm

Karta danych technicznych

Typowe zastosowania

  • technologia montażu
  • technologia łączenia
  • automatyka przemysłowa
SKF logo