Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Seria Ecomag

Seria Ecomag
Siłowniki liniowe serii Ecomag zapewniają za pomocą napędu elektrycznego bezpieczny i precyzyjny ruch na potrzeby łóżek, stołów i foteli pacjenta w szpitalach, klinikach, ośrodkach rehabilitacji i domach opieki. Te kompaktowe i niedrogie systemy mają modułową budowę, umożliwiającą dopasowywanie do najbardziej wymagających zastosowań.

Cechy i zalety

  • niewielkie wymiary
  • oszczędność
  • cicha praca
  • możliwość zamontowania na siłowniku jednostki sterującej
Parametry techniczne:
Siła pchająca
do 6 000 N
Siła ciągnąca
do 4 000 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 9 mm/s
Skok
od 50 do 300 mm
Napięcie
24 V prądu stałego
Temperatura pracy
od +10 do +40°C
Stopień ochrony
IP X4S

Karta danych technicznych
Podręcznik obsługi

Typowe zastosowania

  • medycyna
  • automatyka przemysłowa
  • produkcja żywności i napojów
  • pojazdy terenowe i specjalne
  • energia odnawialna – energetyka słoneczna
  • przemysł papierniczo-celulozowy
  • przeładunek i transport bliski materiałów

Seria ECOMAG

SKF logo