Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

LEMC

LEMC to modułowy cylinder elektromechaniczny złożony z szeregu różnych elementów:
  • jednostki liniowej,
  • adaptera silnika,
  • łącznika krańcowego,
  • silnika i sterownika.
Konstruowane z wysokiej jakości materiałów siłowniki LEMC zaprojektowano do pracy w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych.
Klasa zabezpieczeń jest zgodna z wymaganiami dla stopnia ochrony IP 54S (na szczególne życzenie IP 65S).
Jednostki są dostępne ze skokiem od 100 do 600 mm w przypadku rozmiaru 21 oraz do 800 mm w przypadku rozmiaru 30.

Cechy i zalety

  • wysoka sprawność
  • duża trwałość eksploatacyjna dzięki użyciu planetarnych śrub wałeczkowych SKF
  • kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
  • koncepcja modułowa z wieloma kombinacjami i opcjami
  • możliwość podłączania silników wszystkich marek
  • inteligentny i dowolnie programowany układ napędowy
Parametry techniczne:
Skok śrubydo 10 mm
Siła znamionowado 80 kN
Prędkość
do 1000 mm/s
Skokod 100 do 800 mm

Karta danych technicznych

Typowe zastosowania

  • maszyny do obróbki drewna
  • technologia montażu 
  • sprzęt do badań 
  • stoły laboratoryjne 
  • symulatory 
  • serwoprasy 
  • technologia formowania 
  • formowanie rozdmuchowe 
  • technologia łączenia 
  • Zastosowania we wszelkiego rodzaju procesach…
SKF logo