Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

MAX-1

MAX-1
MAX-1 to siłowniki prądu stałego o dużej mocy. Charakteryzują się cichą pracą i zajmują niewiele miejsca oraz można je montować praktycznie pod każdym kątem w pozycji pionowej lub poziomej. Seria ta została dopuszczona do użytku medycznego, a wchodzące w jej skład urządzenia mogą być dostarczane w postaci kompletnych systemów, obejmujących sterowanie, jednostki obsługowe i akcesoria.
Parametry techniczne:
Siła pchająca
do 4 000 N
Siła ciągnąca
do 4 000 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 12,7 mm/s
Skok
od 50 do 700 mm
Napięcie
24 V prądu stałego
Temperatura pracy
od 0 do +40°C
Stopień ochrony
IP 66S

Karta danych technicznych
Podręcznik obsługi
SKF logo