Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Seria SJ

Seria SJ
Siłowniki liniowe serii SJ zapewniają idealne rozwiązania powtarzania ruchu dla zastosowań zasilanych prądem zmiennym. Mogą pracować niezawodnie i wydajnie w szerokim zakresie wyposażenia napędzanego ruchem i urządzeń funkcjonujących w wielu dziedzinach poprzez służbę zdrowia i biura.

Właściwości i zalety

  • Silnik z ochroną termiczną (+120±5 °C)
  • Śruba Acme
  • Samo-blokada
  • Zintegrowane wyłączniki krańcowe
  • Przekładnia (metalowa)
  • Potencjometr
  • Certyfikacja UL 1004/UL 60601-1*

*tylko jako opcja dla SJ35 i SJ45

Dane techniczne siłownika SJ:
Obciążenie przy wypychaniu
do 5 000 N
Obciążenie przy wciąganiu
do 5 000 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 6,6 mm/s
Skok
100 do 600 mm
Napięcie
115/230 V AC
Temperatura robocza
+10 do +40 °C
Stopień ochrony
IP 52

Arkusz danych technicznych

Typowe zastosowania

  • Medycyna
  • Automatyka przemysłowa
  • Przemysł spożywczy
  • Pojazdy terenowe i specjalne
  • Energia odnawialna - energia słoneczna
  • Przemysł papierniczo-celulozowy
  • Transport materiałów
SKF logo