Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

LD

LD
Przełączniki pulpitowe służą do regulowania pracy siłowników zamontowanych na biurkach, fotelach, łóżkach i innym wyposażeniu z opcją regulacji. Umożliwiają obsługę do 3 siłowników i można je łatwo instalować na wyposażeniu bez naruszania jego konstrukcji.

Cechy i zalety

  • prostota i precyzja
  • stylowe wzornictwo
  • pamięć pozycyjna
Parametry techniczne:
Napięcie robocze
12/50 V prądu stałego/mA
Maks. liczba kanałów roboczych
5
Stopień ochrony
IP 67

Karta danych technicznych
SKF logo