Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

STJ-STF

STJ-STF
Elektryczne przełączniki nożne umożliwiają obsługiwanie siłowników zasilanych prądem. Duże przyciski pozwalają na łatwe i precyzyjne sterowanie siłownikami. W zależności od wtyczki przełączników nożnych można używać w połączeniu z różnymi jednostkami sterującymi.

Cechy i zalety

  • prostota i precyzja
  • ergonomiczny kształt
  • różne opcje przyłączenia
Parametry techniczne:
Napięcie robocze
12/50 V prądu stałego/mA
Maks. liczba kanałów roboczych
3
Stopień ochrony
IP X5

Karta danych technicznych
Podręcznik obsługi
SKF logo