Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CAES

CAES
Przełączniki ręczne CAES służą do obsługiwania pojedynczego siłownika przyłączonego do jednostki sterującej CAED. Za pomocą umieszczonych na panelu przednim przycisków wyciskowych można łatwo i precyzyjnie kontrolować ruch siłowników. Dostępna jest również wersja na podczerwień – dla zwiększonej elastyczności przy obsłudze zdalnej.
Parametry techniczne:
Napięcie robocze
30/33 V prądu stałego/mA
Maks. liczba kanałów roboczych
1
Stopień ochrony
IP 54

Karta danych technicznych
SKF logo