Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

EHA-3

EHA-3
Przełączniki ręczne EHA-3 służą do obsługiwania maksymalnie pięciu siłowników podłączonych do jednostki sterującej lub bezpośredniego sterowania kolumną TFG. Za pomocą umieszczonych na panelu przednim przycisków wyciskowych można łatwo i precyzyjnie kontrolować ruch siłowników. Dostępna jest również wersja na podczerwień – dla zwiększonej elastyczności przy obsłudze zdalnej.
Parametry techniczne:
Napięcie robocze
12/50 V prądu stałego/mA
Maks. liczba kanałów roboczych
5
Stopień ochrony
IP 67

Karta danych technicznych
SKF logo