Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

EHE

EHE
Przełączniki ręczne EHE służą do obsługiwania maksymalnie dwóch kolumn THG. Za pomocą umieszczonych na panelu przednim przycisków wyciskowych można łatwo i precyzyjnie kontrolować ruch siłowników. Dostępna jest również wersja na podczerwień – dla zwiększonej elastyczności przy obsłudze zdalnej.
Parametry techniczne:
Napięcie robocze
38/50 V prądu stałego/mA
Maks. liczba kanałów roboczych
2
Stopień ochrony
IP X7

Karta danych technicznych
SKF logo