Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Telemag

TFG – ilustracja
Telemag
Kolumny podnośnikowe TELEMAG oferują kompaktowe, szybkie i mocne rozwiązania do generowania sił wypychania i wciągania dochodzących do 4000 N. Doskonale nadają się do zastosowań medycznych, przemysłowych i na stanowiskach pracy. Ich sztywne profile aluminiowe i precyzyjne wkładki ślizgowe umożliwiają podnoszenie niezrównoważonych ładunków bez żadnych odkształceń konstrukcji. Unikalna, wydajna technologia mechanizmów wewnętrznych umożliwia wytwarzanie dużych sił przy obniżonym poziomie hałasu.

Cechy i zalety

  • ruch posuwisto-zwrotny
  • zwarta konstrukcja
  • cicha praca
  • wytrzymała konstrukcja
  • system typu Plug & Play – gotowy do zamontowania i użytku
Parametry techniczne TLC
Siła pchająca
4 000 N
Siła ciągnąca
4 000 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 11 mm/s
Skok
od 100 do 700 mm
Napięcie
120/230 V prądu przemiennego
Temperatura pracy
od +10 do +40°C
Stopień ochrony
IP 20/30

Karta danych technicznych
Podręcznik obsługi
Parametry techniczne TLG
Siła pchająca
4 000 N
Siła ciągnąca
0 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 10 mm/s
Skok
od 100 do 700 mm
Napięcie
24 V prądu stałego
Temperatura pracy
od +10 do +40°C
Stopień ochrony
IP 30

Karta danych technicznych
Podręcznik obsługi
Parametry techniczne TLT
Siła pchająca
4 000 N
Siła ciągnąca
0 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 25 mm/s
Skok
od 300 do 700 mm
Napięcie
24 V prądu stałego
Temperatura pracy
od +10 do +40°C
Stopień ochrony
IP 40

Karta danych technicznych
Podręcznik obsługi

Typowe zastosowania

  • medycyna
  • automatyka przemysłowa
SKF logo