Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

TFG

TFG – ilustracja
TFG
TFG to kompaktowa, szybka i mocna kolumna podnośnikowa, której można używać w zastosowaniach wymagających ruchu posuwisto-zwrotnego. Dzięki sztywnym profilom aluminiowym i precyzyjnym wkładkom ślizgowym urządzenie TFG może podnosić niestabilne ładunki bez żadnych odkształceń konstrukcji. Kolumny pracują bardzo cicho i bez wibracji. Dostępna jest funkcja samoczynnej blokady ruchu posuwisto-zwrotnego.

Cechy i zalety

  • ruch posuwisto-zwrotny
  • zwarta konstrukcja
  • szybki ruch
  • duża moc
  • system typu Plug & Play – gotowy do zamontowania i użytku
Parametry techniczne:
Siła pchająca
2 500 N
Siła ciągnąca
2 500 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
15 mm/s
Skok
od 200 do 700 mm
Napięcie
120/230 V prądu przemiennego lub 24 V prądu stałego
Temperatura pracy
od +10 do +40°C
Stopień ochrony
IP 30

Karta danych technicznych
Podręcznik obsługi

Typowe zastosowania

  • medycyna
  • automatyka przemysłowa
SKF logo