Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

TXG

TXG – ilustracja
TXG
Kolumna teleskopowa TXG oferuje atrakcyjną konstrukcję na potrzeby regulowania wysokości biurek, foteli i stołów optycznych oraz lekkich przemysłowych stanowisk pracy. Seria TXG została wyposażona w zintegrowaną jednostkę sterującą i oferuje opcje zasilania prądem przemiennym lub stałym.

Cechy i zalety

  • duża moc i szybkie podnoszenie
  • estetyczna konstrukcja
Parametry techniczne:
Siła pchająca
1 500 N
Siła ciągnąca
0 N
Prędkość (przy pełnym obciążeniu)
do 17 mm/s
Skok
od 200 do 600 mm
Napięcie
120/230 V prądu przemiennego lub 12/24 V prądu stałego
Temperatura pracy
od +10 do +40°C
Stopień ochrony
IP 30

Karta danych technicznych
Podręcznik obsługi

Typowe zastosowania

  • medycyna
  • automatyka przemysłowa
SKF logo