Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk

Normy
wymiarowe
Wymiary główne: ISO 15
Wyjątki:
  • łożysko 3200 A → szerokość 14 mm zamiast 14,3 mm
  • łożyska identyfikowane po numerze rysunku → wymiary nieznormalizowane
  • pierścienie osadcze i rowki → ISO 464 (tabela 1)
Tolerancje

Więcej informacji
→ Tolerancje
Dokładność wymiarowa i dokładność geometryczna - klasa Normalna
Wyjątki:
  • SKF Explorer i seria 33 DNRCBM:
    • Dokładność wymiarowa P6
    • Dokładność geometryczna P6
  • łożyska identyfikowane po numerze rysunku:
    • pierścień zewnętrzny zgodny z klasą Normalną
    • pierścień zewnętrzny zgodny z klasą P6 lub P5
    • dokładność geometryczna zgodna przynajmniej z klasą P6

Wartości: ISO 492 (tabela 2, tabela 3, tabela 4)

Kąt działania

  • Serie 32 A i 33 A: 30°
  • Seria 33 D: 45°
  • Seria 33 DNRCBM: 40°
Luz wewnętrzny

Więcej informacji
→ Luz wewnętrzny łożyska
Normalny

Sprawdź dostępność łożysk z luzem C2, C3 lub C4


Wartości: tabela 5, tabela 6

Wartości te obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość

≈ 2 minuty kątowe


Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

SKF logo