Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczania

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF są zgodne z systemem, według którego pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ Podstawowy system oznaczania łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk kulkowych skośnych dwurzędowych.
Basic bearing designation system

Przykład

3207 A-2Zgdzie3207 =Test Designation 2
A =Test Designation 4
-2Z =Test Designation 4
Test Designation 1Przedrostki (nie dotyczy)

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1 lub identyfikacja po numerze rysunku

Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
A
Brak kanałków do wkładania kulek
D
Dwuczęściowy pierścień wewnętrzny

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy, wykonanie itd.)
NRowek pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym
NRRowek pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym, z odpowiednim pierścieniem osadczym sprężynującym
CBKontrolowany luz wewnętrzny osiowy
-2RS1Uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obu stron łożyska
-2ZBlaszka ochronna z obu stron łożyska

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka
Koszyk tłoczony stalowy, prowadzony (centrowany) na kulkach
J1
Koszyk tłoczony stalowy, prowadzony (centrowany) na kulkach (łożysko z dwuczęściowym pierścieniem wewnętrznym)
MKoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na kulkach
MAKoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu zewnętrznym.
TN9Koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na kulkach

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna (nie dotyczy)

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
P5Dokładność wymiarowa i dokładność geometryczna zgodne z klasą P5
P6Dokładność wymiarowa i dokładność geometryczna zgodne z klasą P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
C2Luz wewnętrzny osiowy mniejszy niż Normalny
C3Luz wewnętrzny osiowy większy niż Normalny
C4Luz wewnętrzny osiowy większy niż C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (nie dotyczy)

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja (nie dotyczy)

Test Designation 6.5Przyrostki – Smarowanie

GE2

GWF
MT33

VT113
WT

Przyrostki dotyczące smarów plastycznych (tabela 2)

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty (nie dotyczy)
SKF logo