Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Tolerancje: klasa normalna, P6, P5
Luz wewnętrzny: tablica, numer rysunku
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF
► 

305180

Popular item
Wymiary
d 170mm
D 260mm
B 84mm
d1191mm
D1226mm
K 6mm
r1,2min.2mm
a 159mm
Wymiary występów oporowych
damin.125mm
Damax.170mm
ramax.2mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 281kN
Znamionowa nośność statycznaC0 405kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 11.6kN
Prędkość wzorcowa  2400r/min
Prędkość graniczna  2600r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.095 
Współczynnik obliczeniowye 1.14 
Współczynnik obliczeniowyX 0.57 
Współczynnik obliczeniowyY0 0.52 
Współczynnik obliczeniowyY1 0.55 
Współczynnik obliczeniowyY2 0.93 
Masa
Masa łożyska  16.8kg

SKF logo