Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Tolerancje: klasa normalna, P6, P5
Luz wewnętrzny: tablica, numer rysunku
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

305183

Popular item
Wymiary
d 160mm
D 240mm
B 76mm
d1178.3mm
D1209.4mm
K 5mm
r1,2min.2mm
a 149mm
Wymiary występów oporowych
damin.165mm
Damax.208mm
ramax.2mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 234kN
Znamionowa nośność statycznaC0 335kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 10kN
Prędkość wzorcowa  2600r/min
Prędkość graniczna  2800r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.095 
Współczynnik obliczeniowye 1.14 
Współczynnik obliczeniowyX 0.57 
Współczynnik obliczeniowyY0 0.52 
Współczynnik obliczeniowyY1 0.55 
Współczynnik obliczeniowyY2 0.93 
Masa
Masa łożyska  11.4kg

SKF logo