Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Parametry techniczne łożysk

Łożyska o wymiarach metrycznych

Łożyska pojedynczePary łożysk do uniwersalnej zabudowy

Normy wymiarowe

Wymiary główne: ISO 15 i ISO 12044

Przedziały tolerancji

więcej informacji
→ Przedziały tolerancji
klasa normalna

Wyjątki:

  • Łożyska SKF Explorer:
    • dokładność wymiarowa P6
    • dokładność geometryczna P5
  • Łożyska o średnicy D ≥ 400 mm:
    • tolerancja geometryczna P6

Wartości: ISO 492 (tabela 1, tabela 2, tabela 3)

Kąt działania

  • przyrostek B → 40°
  • przyrostek AC → 25°
W kwestii dostępności łożysk o kącie działania 30° skontaktuj się z SKF.

Luz wewnętrzny

więcej informacji
→ Luz wewnętrzny

Uzyskiwany po montażu, zależy od nastawienia względem drugiego łożyska.

  • CA – luz wewnętrzny osiowy mniejszy niż normalny (tabela 4)
  • CB – luz wewnętrzny osiowy normalny (standard) (tabela 4)
  • CC – luz wewnętrzny osiowy większy niż normalny (tabela 4)
  • G (standard dla większych łożysk) – luz wewnętrzny osiowy normalny (tabela 5)

Podane wartości obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych zespołów łożysk w układzie rozbieżnym (O) lub zbieżnym (X) przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Napięcie wstępne

więcej informacji
→ Dobór napięcia wstępnego

Uzyskiwany po montażu, zależy od nastawienia względem drugiego łożyska.

  • GA – małe napięcie wstępne (standard)
  • GB – średnie napięcie wstępne
  • GC – duże napięcie wstępne

Podane wartości (tabela 6) obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych zespołów łożysk w układzie rozbieżnym (O) lub zbieżnym (X).

Dopuszczalna niewspółosiowość

Układ rozbieżny (O): ≈ 2 minuty kątowe
Układ zbieżny (X): ≈ 4 minuty kątowe


Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

Łożyska o wymiarach calowych

Normy wymiarowe

Wymiary główne:
norma BS 292, część 2, wycofana w roku 1997

Przedziały tolerancji

więcej informacji
→ Przedziały tolerancji

klasa normalna
Wartości: BS 292, część 2 (tabela 7)

Kąt działania

20°

Luz wewnętrzny

więcej informacji
→ Luz wewnętrzny

Uzyskiwany po montażu, zależy od nastawienia względem drugiego łożyska.

Napięcie wstępne

więcej informacji
→ Dobór napięcia wstępnego

Uzyskiwany po montażu, zależy od nastawienia względem drugiego łożyska.

Dopuszczalna niewspółosiowość

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska.

SKF logo