Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe

Uszczelnione łożysko kulkowe skośne jednorzędowe
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe SKF mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku. Łożyska tego typu zwykle nastawia się względem drugiego łożyska. Ich pierścienie łożyskowe mają obrzeża górne i dolne i są nierozłączne.

Cechy łożyska

  • High load carrying capacity
    Dzięki niższemu obrzeżu w łożysku można zmieścić wiele kulek, co pozwala uzyskać stosunkowo dużą zdolność przenoszenia obciążeń.
  • Good running properties
    Możliwe jest gwałtowne przyspieszanie i zwalnianie.
  • Easy mounting of universally matchable bearings
    Uzyskanie prawidłowego luzu wewnętrznego bądź napięcia wstępnego nie wymaga regulacji.
SKF logo