Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Parametry techniczne łożysk

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe o wymiarach metrycznych
Normy wymiaroweWymiary główne: ISO 15

Pierścienie osadcze i rowki: ISO 464
Przedziały tolerancji
Więcej informacji
na ten temat
→ Tolerancje
klasa normalna
P6 lub P5 na specjalne zamówienie

Wyjątki:
  • Łożyska SKF Explorer:
    • Dokładność wymiarowa P6 i zawężona tolerancja szerokości:
      D ≤ 110 mm → 0/–60 μm
      D > 110 mm → 0/–100 μm
    • Dokładność geometryczna:
      D ≤ 52 mm → P5
      52 mm < D ≤ 110 mm → P6
      D > 110 mm → klasa normalna

Wartości: ISO 492 (tabela 1, tabela 2, tabela 3)
Luz wewnętrzny

więcej informacji
Luz wewnętrzny
Łożyska pojedyncze

klasa normalna
Sprawdź dostępność łożysk z luzem C2, C3, C4, C5, z zakresem zawężonym standardowych klas luzu lub z luzem przesuniętym (którego zakres stanowią części sąsiadujących klas luzu).


Wartości: ISO 5753-1 (tabela 4)
Wartości obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk pod zerowym obciążeniem pomiarowym.


Łożyska dopasowane w pary

Dostarczane z luzem lub z napięciem wstępnym:
  • CA – mały luz wewnętrzny osiowy
  • GA – małe napięcie wstępne

Wartości: (tabela 5)
Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowośćŁożyska pojedyncze

≈ 2 do 10 minut kątowych
Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne po przekroczeniu wartości wytycznych.


Łożyska dopasowane w pary

Wszelka niewspółosiowość zwiększa poziom hałasu generowanego przez łożysko i zmniejsza trwałość eksploatacyjną łożyska.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe o wymiarach calowych
Normy
wymiarowe
BS 292-2:1982, wycofana w 1997 roku
Przedziały tolerancji
Więcej informacji
na ten temat
→ Tolerancje
klasa normalna

Wartości → tabela 6

Luz wewnętrzny

więcej informacji
Luz wewnętrzny
klasa normalna

Wartości: ISO 5753-1 (tabela 4)
Wartości obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk pod zerowym obciążeniem pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość≈ 2 do 10 minut kątowych

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

Łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej

Łożyska o wymiarach metrycznychŁożyska o wymiarach calowych
Normy wymiarowe

Wymiary główne: ISO 15

Wyjątki:
  • łożyska z przyrostkiem X
  • łożyska z przedrostkiem WBB1
  • kołnierz pierścienia zewnętrznego łożysk z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym: ISO 8443
Wymiary główne:

ANSI/AFBMA 12.2

Wyjątki:
  • kołnierz pierścienia zewnętrznego łożysk z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym: ISO 8443
Przedziały tolerancji
Więcej informacji
na ten temat
→ Tolerancje
klasa normalna
P6 lub P5 na specjalne zamówienie


Wartości: ISO 492
(tabela 1, tabela 2, tabela 3)
klasa normalna



Wartości: ISO 492 (tabela 1)
Luz wewnętrzny

więcej informacji
Luz wewnętrzny
  • klasa normalna
  • Sprawdź dostępność łożysk z innym luzem

Wartości: ISO 5753-1 (tabela 4)

Wyjątki:
Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.
Dopuszczalna niewspółosiowość≈ 2 do 10 minut kątowych

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek
Normy wymiaroweWymiary główne: ISO 15

Pierścienie osadcze i rowki: ISO 464
Przedziały tolerancji
Więcej informacji
na ten temat
→ Tolerancje
klasa normalna


Wartości: ISO 492 (tabela 1)
Luz wewnętrzny

więcej informacji
Luz wewnętrzny
klasa normalna


Wartości: ISO 5753-1 (tabela 4)

Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość≈ 2 do 5 minut kątowych

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe
Normy
wymiarowe
Wymiary główne: ISO 15
Przedziały tolerancji
Więcej informacji
na ten temat
→ Tolerancje
klasa normalna


Wartości: ISO 492 (tabela 1)
Luz wewnętrzny

więcej informacji
Luz wewnętrzny
klasa normalna
Sprawdź dostępność łożysk z luzem C3


Wartości: ISO 5753-1 (tabela 4)
Wartości obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk pod zerowym obciążeniem pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość≤ 2 minuty kątowe

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

SKF logo