Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe

Tolerancje: klasa normalna (łożyska metryczne), P6, P5, klasa normalna (łożyska calowe)
Luz wewnętrzny promieniowy: Łożyska dopasowane w pary, Ze stali nierdzewnej, o wymiarze d < 10 mm, Inne łożyska
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

16005

Popular item
SKF Explorer
Wymiary
d 25mm
D 47mm
B 8mm
d133.35mm
r1,2min.0.3mm
Wymiary występów oporowych
damin.27mm
Damax.45mm
ramax.0.3mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 8.06kN
Znamionowa nośność statycznaC0 4.75kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 0.212kN
Prędkość wzorcowa  32000r/min
Prędkość graniczna  20000r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.02 
Współczynnik obliczeniowyf0 15 
Masa
Masa łożyska  0.055kg

SKF logo