Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe

Tolerancje: klasa normalna (łożyska metryczne), P6, P5, klasa normalna (łożyska calowe)
Luz wewnętrzny promieniowy: Łożyska dopasowane w pary, Ze stali nierdzewnej, o wymiarze d < 10 mm, Inne łożyska
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

16016

Popular item
SKF Explorer
Wymiary
d 80mm
D 125mm
B 14mm
d195.3mm
D1109.8mm
r1,2min.0.6mm
Wymiary występów oporowych
damin.83.2mm
Damax.121mm
ramax.0.6mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 35.1kN
Znamionowa nośność statycznaC0 31.5kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 1.32kN
Prędkość wzorcowa  11000r/min
Prędkość graniczna  7000r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.02 
Współczynnik obliczeniowyf0 16.4 
Masa
Masa łożyska  0.61kg

SKF logo