Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe

Łożysko kulkowe zwykłe dwurzędowe

Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe (ilustr. 1) bardzo dobrze nadają się do zastosowań, w których nośność łożyska jednorzędowego byłaby niewystarczająca. Przy identycznej średnicy otworu i średnicy zewnętrznej, łożyska dwurzędowe są nieznacznie szersze od jednorzędowych serii 62 i 63, jednak ich nośność jest znacznie większa niż w przypadku łożysk jednorzędowych.

Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe są dostępne tylko jako łożyska otwarte (bez uszczelnień ani blaszek ochronnych).

Koszyki

Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe SKF są wyposażone w dwa koszyki typu zatrzaskowego, prowadzone (centrowane) na kulkach, z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym (przyrostek TN9 w oznaczeniu, ilustr. 2).

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo