Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe

Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do pracy z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami oraz do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych działających w obu kierunkach oraz wymagają obsługi w niewielkim zakresie. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym rodzajem łożysk, SKF produkuje je w wielu konstrukcjach, odmianach wykonania i wielkościach.
Oprócz łożysk przedstawionych w niniejszym rozdziale, dostępne są łożyska kulkowe zwykłe do specjalnych zastosowań, omówione w rozdziale Łożyska do specjalnych zastosowań. Do takich łożysk należą:
Więcej informacji na temat rolek bieżnych jednorzędowych, patrz Rolki prowadzące.

Najważniejsze informacje

SKF logo