Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Parametry techniczne łożysk

Normy wymiarowe

Wymiary główne: ISO 9628

Wyjątki:

Łożyska serii YAT 2

  • nieznormalizowane
  • Średnica otworu, średnica zewnętrzna i szerokość pierścienia zewnętrznego: ISO 9628

Łożyska serii YSP 2, YSPAG 2

  • nieznormalizowane
  • Średnica zewnętrzna i szerokość pierścienia zewnętrznego: ISO 9628

Łożyska serii YSA 2

  • JIS B 1558
  • ISO 2982-1 w przypadku tulei wciąganych serii H 23
  • norma ANSI/ABMA 8.2 w przypadku tulei wciąganych serii HA 23 i HE 23

Łożyska serii 17262, 17263

  • ISO 15
  • Średnica zewnętrzna: ISO 9628

Przedziały tolerancji

więcej informacji → Przedziały tolerancji

Łożyska serii YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2

  • Średnica otworu i średnica zewnętrzna: tabela 1
  • Wartości dla tolerancji średnicy otworu i średnicy zewnętrznej są nieznacznie zawężone w stosunku do podanych w normie ISO 9628.

Łożyska serii YSP 2, YSPAG 2

  • Średnica zewnętrzna: tabela 1
  • Przed montażem średnica otworu tulei jest większa od nominalnej, co ułatwia przesuwanie na wale.

Łożyska serii YSA 2

  • Średnica zewnętrzna: tabela 1
  • Otwór stożkowy pasuje do tulei wciąganych serii H 23 na wały o wymiarach metrycznych oraz do tulei wciąganych serii HA 23 i HE 23 na wały o wymiarach calowych.

Łożyska serii 17262, 17263

Luz wewnętrzny promieniowy

więcej informacji → Luz wewnętrzny

Wartości: ISO 9628 – grupa N (tabela 3)

Wyjątki:

Łożyska serii 17262, 17263

  • klasa normalna: wartości (ISO 5753-1, tabela 4)

Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość

Niewspółosiowość statyczna

Łożyska kulkowe samonastawne mogą kompensować spoczynkową (statyczną) niewspółosiowość wstępną, przechylając się w oprawie (ilustr. 1). Dopuszczalne wartości:
  • Oprawy SKF
    • przesmarowywanie nie jest wymagane: 5°
    • przesmarowywanie jest wymagane (o ile dotyczy): 2°
  • Oprawy SKF z tłoczonej blachy stalowej
    • Niewspółosiowość nie może być kompensowana po całkowitym dokręceniu śrub mocujących do podłoża, chyba że stosowany jest kauczukowy pierścień gniazda.

Niewspółosiowość dynamiczna
Łożyska kulkowe samonastawne mogą kompensować niewspółosiowość kątową pomiędzy pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym dochodzącą do kilku minut kątowych.

SKF logo