System oznaczania
Oznaczenia łożysk kulkowych samonastawnych SKF są zgodne z systemem, według którego pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków.
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk kulkowych samonastawnych.

Przykłady
Łożysko metryczne: | |||
YSP 207 SB-2F | gdzie | YSP 207 = | ![]() |
SB = | ![]() |
||
-2F = | ![]() |
Łożysko calowe: | |||
YAR 207-107-2RF/VE495 | gdzie | YAR 207-107 = | ![]() |
-2RF = | ![]() |
||
VE495 = | ![]() |
Warianty znajdujące zastosowanie w przypadku łożysk kulkowych samonastawnych
![]() | Przedrostki (nie dotyczy) |
![]() | Oznaczenie podstawowe |
Konstrukcja łożyska | |
YAR | Łożysko z wkrętami mocującymi, pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron |
YARAG | Łożysko z wkrętami mocującymi, pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron, uszczelnienia pięciowargowe, brak otworów smarowych |
YAT | Łożysko z wkrętami mocującymi, pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony |
YEL | Łożysko z mimośrodowym pierścieniem mocującym, pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron |
YELAG | Łożysko z mimośrodowym pierścieniem mocującym, pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron, uszczelnienia pięciowargowe, brak otworów smarowych |
YET | Łożysko z mimośrodowym pierścieniem mocującym, pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony |
YSA | Łożysko z otworem stożkowym, pierścień wewnętrzny symetrycznie poszerzony z obu stron |
YSP | Łożysko z technologią mocowania SKF ConCentra, pierścień wewnętrzny symetrycznie poszerzony z obu stron |
YSPAG | Łożysko z technologią mocowania SKF ConCentra, pierścień wewnętrzny symetrycznie poszerzony z obu stron, uszczelnienia pięciowargowe, brak otworów smarowych |
172 | Łożysko ze standardowym pierścieniem wewnętrznym |
CYS | Łożysko serii YET 2 wyposażone w kauczukowy pierścień gniazda |
Seria wymiarowa | |
2 | Średnica zewnętrzna zgodna z normą ISO 15, ciąg średnic 2 |
62 | Łożysko zgodne z normą ISO 15, seria wymiarowa 02, kulista powierzchnia zewnętrzna |
63 | Łożysko zgodne z normą ISO 15, seria wymiarowa 03, kulista powierzchnia zewnętrzna |
Średnica otworu d – Łożyska na wały o wymiarach metrycznych | |
03/12 | 12 mm |
03/15 | 15 mm |
03 | 17 mm |
04
do 20 | 20 mm do 100 mm |
Średnica otworu d – Łożyska na wały o wymiarach calowych Trzycyfrowa kombinacja, która następuje za oznaczeniem podstawowego łożyska metrycznego i jest oddzielona od niego za pomocą myślnika: pierwsza cyfra oznacza liczbę pełnych cali, a cyfry druga i trzecia oznaczają liczbę szesnastych części cala – np. 204-012 |
|
-008
do -300 | 1/2 in. (12,7 mm)
do 3 in. (76,2 mm) |
![]() | Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna |
B | Otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym (tylko w przypadku łożysk ze standardowym pierścieniem wewnętrznym) |
SB | Łożysko kulkowe SKF ConCentra z węższym pierścieniem wewnętrznym |
![]() | Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
|
-2F | Uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), dodatkowa tarcza odrzutnikowa zwykła, z obu stron łożyska |
-2RF | Uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), dodatkowa tarcza odrzutnikowa powlekana kauczukiem, z obu stron łożyska |
-2RS1 | Uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obu stron łożyska |
C | Walcowa powierzchnia zewnętrzna |
G | Rowek smarowy w powierzchni zewnętrznej, położony po stronie przeciwległej do elementu mocującego |
GR
| Rowek smarowy w powierzchni zewnętrznej, położony po stronie elementu mocującego |
K | Otwór stożkowy, zbieżność 1:12 |
U | Łożysko bez elementu mocującego |
![]() | Przyrostki – Konstrukcja koszyka (nie dotyczy) |
![]() | Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna |
HV | Elementy łożyska ze stali nierdzewnej; uszczelnienia i tarcze odrzutnikowe z kauczukiem dopuszczonym do kontaktu z żywnością; smar przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym |
VE495
| Ocynkowany pierścień wewnętrzny i zewnętrzny; uszczelnienia i tarcze odrzutnikowe z wkładkami ze stali nierdzewnej i z kauczukiem dopuszczonym do kontaktu z żywnością; smar przeznaczony do stosowania w przemyśle
spożywczym |
VL065
| Ocynkowany otwór i powierzchnie czołowe pierścienia wewnętrznego |
![]() | Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność (nie dotyczy) |
![]() | Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (nie dotyczy) |
![]() | Przyrostki – Stabilizacja (nie dotyczy) |
![]() | Przyrostki – Smarowanie |
W
| Łożysko bez otworu smarowego (otworów smarowych) |
![]() | Przyrostki – Inne warianty |
AH
| Łożysko do zastosowań związanych z klimatyzacją i wentylacją |
VP076 | Blaszka ochronna z obu stron łożyska |
VP274 | Uszczelnienie stykowe wykonane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obu stron łożyska (tylko w przypadku łożysk ze standardowym pierścieniem wewnętrznym) |