Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe samonastawne (łożyska Y)

Łożysko kulkowe samonastawne
Konstrukcja łożysk kulkowych samonastawnych (łożysk Y SKF) bazuje na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych serii 62 i 63, przy czym łożyska Y zazwyczaj mają kulistą (wypukłą) powierzchnię zewnętrzną i poszerzony pierścień wewnętrzny z różnymi elementami mocującymi, umożliwiającymi szybkie i łatwe zamontowanie łożyska na wale.

Oferta dla przemysłu, która sprosta Twoim szczególnym wyzwaniom

Dobierz najwłaściwszą metodę mocowania

Cechy łożyska

  • Łatwy i szybki montaż
    Różne metody mocowania umożliwiają łatwy i szybki montaż łożysk kulkowych samonastawnych na wale.
  • Kompensowanie niewspółosiowości wstępnej
    Kulista powierzchnia zewnętrzna dopuszcza niewspółosiowość wstępną, umożliwiając przechylanie w oprawie (ilustr. 1).
  • Duża trwałość eksploatacyjna
    Różne dostępne sposoby uszczelniania zapewniają dużą trwałość eksploatacyjną w rozmaitych zastosowaniach, gdzie panuje wysoki stopień zanieczyszczenia.
  • Obniżony poziom hałasu i poziom drgań
    SKF zapewnia metody mocowania na wale odpowiednie do zastosowań, w których zasadnicze znaczenie mają wysokie wymagania dotyczące poziomów hałasu i drgań.
W jakiego rodzaju zastosowaniach sprawdzają się łożyska kulkowe samonastawne?
Ze względu na swoją wszechstronność i efektywność kosztową, łożyska kulkowe samonastawne najczęściej znajdują zastosowanie w następujących aplikacjach
  • Maszyny rolnicze
  • Przetwórstwo spożywcze i pakowanie
  • Systemy przenośników
  • Systemy transportu bliskiego i przeładunku materiałów
  • Maszyny włókiennicze
  • Wentylatory przemysłowe
  • Urządzenia specjalistyczne (np. w myjnie samochodowe, siłownie, gokarty)
Potrzebujesz czegoś jeszcze innego?
Oprócz łożysk przedstawionych w niniejszym rozdziale, SKF oferuje łożyska kulkowe samonastawne przeznaczone do specjalnych zastosowań. Asortyment ten obejmuje:
SKF logo