Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Napięcie wstępne łożysk

Zależnie od zastosowania, konieczny może być dodatni lub ujemny luz roboczy łożyskowania. W większości zastosowań luz roboczy powinien być dodatni, tzn. podczas pracy łożysko powinno mieć luz resztkowy, nawet niewielki (zob. część Luz wewnętrzny łożyska).
Jednakże istnieje wiele przypadków, np. łożyska do wrzecion obrabiarkowych, łożyska zębnika w napędach osi pojazdów, łożyskowania małych silników elektrycznych i mechanizmów oscylacyjnych, gdzie potrzebny jest ujemny luz roboczy, tzn. napięcie wstępne wymagane do zwiększenia sztywności układu łożysk lub dokładności ruchu. Zastosowanie napięcia wstępnego, np. za pomocą sprężyn, zalecane jest także wtedy, gdy łożyska mają pracować bez obciążenia lub z małym obciążeniem i wysoką prędkością. W takich przypadkach napięcie wstępne zapewnia minimalne obciążenie łożyska i zapobiega jego uszkodzeniu na skutek poślizgu elementów tocznych (zob. część Wymagane obciążenie minimalne).
SKF logo