Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zachowanie właściwego napięcia wstępnego

Podczas wyboru siły napięcia wstępnego dla łożyskowania należy pamiętać, że po przekroczeniu wartości optymalnej napięcia wstępnego sztywność wzrasta tylko nieznacznie, natomiast tarcie i w konsekwencji temperatura rosną. Jednocześnie dochodzi do znaczącego spadku czasu eksploatacji łożyska w wyniku ciągłego działania obciążenia dodatkowego. Na wykresie 1 przedstawiono zależność między trwałością łożyska a napięciem wstępnym/luzem. Ze względu na ryzyko zmniejszenia niezawodności pracy układu łożysk, powodowane przez nadmierne napięcie wstępne, oraz z powodu skomplikowanych obliczeń wymaganych zwykle do ustalenia odpowiedniej siły obciążenia wstępnego, zaleca się skontaktowanie z działem obsługi technicznej SKF.
Podczas nastawiania napięcia wstępnego łożyskowania ważne jest też, aby ustalona wartość siły napięcia wstępnego, określona obliczeniowo lub doświadczalnie, miała możliwie najmniejszy rozrzut. Na przykład w przypadku łożyskowań z łożyskami stożkowymi oznacza to, że podczas nastawiania łożyska powinny być kilkakrotnie obracane, tak by wałeczki nie ustawiły się ukośnie, a ich końcówki stykały się prawidłowo z obrzeżem prowadzącym pierścienia wewnętrznego. W przeciwnym wypadku wyniki uzyskane podczas sprawdzania lub pomiaru będą nieprawidłowe, a ostateczne napięcie wstępne będzie znacznie mniejsze od wartości wymaganej.
SKF logo