Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska wzdłużne

Łożyska wzdłużne przenoszą obciążenia, które działają przede wszystkim wzdłuż osi wału. Łożyska te są zazwyczaj klasyfikowane na podstawie rodzaju elementów tocznych i kształtu bieżni.
Łożyska kulkowe wzdłużne
jednokierunkowe
  • z płaskim pierścieniem zewnętrznym (ilustr. 57).
  • z kulistym pierścieniem zewnętrznym
dwukierunkowe
  • z płaskimi pierścieniami zewnętrznymi (ilustr. 59).
  • z kulistymi pierścieniami zewnętrznymi

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz Łożyska kulkowe wzdłużne.

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne
łożyska precyzyjne
Łożyska walcowe wzdłużne
jednokierunkowe dwukierunkowe

elementy
  • złożenia walcowe wzdłużne (koszyki z zestawem wałeczków)
  • pierścienie łożyskowe wewnętrzne i zewnętrzne

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz Łożyska walcowe wzdłużne.

Łożyska igiełkowe wzdłużne
jednokierunkowe
  • złożenia igiełkowe wzdłużne (koszyki z zestawem igiełek) (ilustr. 67)
  • łożyska igiełkowe wzdłużne z kołnierzem centrującym (ilustr. 68)
  • podkładki uniwersalne
  • cienkie podkładki uniwersalne

dwukierunkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz Łożyska igiełkowe wzdłużne.

Łożyska baryłkowe wzdłużne
jednokierunkowe (ilustr. 69)

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz Łożyska baryłkowe wzdłużne.

Łożyska stożkowe wzdłużne
jednokierunkowe
  • z osłoną lub bez osłony (ilustr. 70)
  • łożyska śrubowe

dwukierunkowe (ilustr. 71)

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz Łożyska stożkowe wzdłużne.

SKF logo