Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przechowywanie łożyska

Łożyska można przechowywać w ich oryginalnych opakowaniach przez wiele lat przy zachowaniu względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu nieprzekraczającej 60% oraz przy braku gwałtownych zmian temperatury. Miejsce przechowywania nie powinno być również narażone na drgania i wstrząsy.
W przypadku łożysk z uszczelkami lub blaszkami ochronnymi może zdarzyć się, że właściwości smarujące smaru, którym są one wypełnione, mogą ulec pogorszeniu w związku z długim okresem przechowywania. Łożyska, które nie są przechowywane w oryginalnych opakowaniach, należy dobrze chronić przed korozją i zanieczyszczeniem.
Łożyska o dużym rozmiarze powinny być przechowywane na leżąco i najlepiej z zapewnieniem podparcia na całej powierzchni czołowej pierścieni. W przypadku przechowywania w pozycji stojącej ciężar pierścieni i elementów tocznych może doprowadzić do trwałego odkształcenia, ponieważ pierścienie są stosunkowo cienkościenne.
SKF logo