Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Montaż

Zależnie od typu i wielkości łożyska podczas montażu stosuje się metody mechaniczne, termiczne lub hydrauliczne. We wszystkich przypadkach ważne jest, aby pierścienie łożyska, koszyki, elementy toczne i uszczelki nie były poddawane bezpośrednim uderzeniom, a siła montażu nigdy nie była kierowana poprzez elementy toczne.
Niektóre części można montować z pasowaniem luźnym. W celu uniknięcia korozji ciernej między powierzchniami współpracującymi zaleca się naniesienie cienkiej warstwy środka przeciw korozji ciernej LGAF 3 E firmy SKF.
Szczegółowe instrukcje dla wybranego łożyska można znaleźć na stronie skf.com/mount.
Narzędzia do montażu łożysk opisane są w części Produkty wykorzystywane do utrzymania ruchu.
SKF logo