Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).

Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk kulkowych wahliwych.
Basic bearing designation system

Przykład


2306 E-2RS1KTN9
gdzie2306 =
E =Test Designation 4
2RS1 =Test Designation 4
K =Test Designation 4
TN9 =Test Designation 4
Test Designation 1
Przedrostki (Nie dotyczy.)

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1.

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
Ekonstrukcja wewnętrzna zoptymalizowana dla uzyskania większej nośności

Test Designation 4
Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
-2RS1
uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obu stron łożyska
K
otwór stożkowy, zbieżność 1:12

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki – Konstrukcja koszyka
M
koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na kulkach
TN9
koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na kulkach

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna (Nie dotyczy.)


Test Designation 6.2
Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
C2
luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż normalny
C3
luz wewnętrzny promieniowy większy niż normalny

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.4
Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Smarowanie
W64
Solid Oil

Test Designation 6.6
Przyrostki – Inne warianty (Nie dotyczy.)
SKF logo