Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe wahliwe

łożysko kulkowe wahliwe
Łożyska kulkowe wahliwe mają dwa rzędy kulek, wspólną kulistą bieżnię w pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie w postaci głębokich ciągłych rowków w pierścieniu wewnętrznym. Są dostępne w wersjach otwartej i uszczelnionej. Łożyska te są niewrażliwe na niewspółosiowość kątową wału względem oprawy (ilustr. 1), wynikającą na przykład z ugięcia wału.

Cechy łożyska

  • Kompensowanie niewspółosiowości statycznej i dynamicznej
    Łożyska te są wahliwe – podobnie jak łożyska baryłkowe czy łożyska CARB.
  • Znakomite osiągi na wysokich obrotach
    Łożyska kulkowe wahliwe generują mniejsze tarcie niż łożyska toczne jakiegokolwiek innego typu, co zapewnia niższą temperaturę pracy nawet przy wysokich prędkościach.
  • Minimalne wymagania w zakresie obsługi
    Dzięki zmniejszonej ilości wydzielanego ciepła, łożysko osiąga podczas pracy niższe temperatury, co przekłada się na zwiększenie jego trwałości eksploatacyjnej i wydłużenie okresu międzyobsługowego.
  • Niewielkie tarcie
    Mała powierzchnia przylegania między kulkami i bieżnią pierścienia zewnętrznego utrzymuje na niskim poziomie tarcie oraz ilość powstającego wskutek niego ciepła.
  • Znakomite osiągi pod niskim obciążeniem
    Łożyska kulkowe wahliwe mają niewielkie wymagania w kwestii obciążenia minimalnego.
  • Niski poziom hałasu
    Łożyska kulkowe wahliwe przyczyniają się do obniżenia poziomów hałasu i drgań, na przykład w wentylatorach.

Najważniejsze informacje

Adapter sleeve – Tool and accessory selector (Tuleja wciągana - Dobór narzędzi i akcesoriów)

SKF logo