Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe wahliwe

Tolerancje: klasa normalna, JS7
Luz wewnętrzny promieniowy: tablica
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

1202 ETN9

Popular item
Wymiary
d 15mm
D 35mm
B 11mm
d121.15mm
D128.9mm
Dimensions
r1,2min.0.6mm
Wymiary występów oporowych
damin.19.2mm
Damax.30.8mm
ramax.0.6mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 7.41kN
Znamionowa nośność statycznaC0 1.76kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 0.09kN
Prędkość wzorcowa  45000r/min
Prędkość graniczna  28000r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.04 
Współczynnik obliczeniowye 0.33 
Współczynnik obliczeniowyY0 2 
Współczynnik obliczeniowyY1 1.9 
Współczynnik obliczeniowyY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Masa łożyska  0.049kg

SKF logo