Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe wahliwe

Tolerancje: klasa normalna, JS7
Luz wewnętrzny promieniowy: tablica
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

1206 ETN9

Popular item
Wymiary
d 30mm
D 62mm
B 16mm
d140.3mm
D151.9mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Wymiary występów oporowych
damin.35.6mm
Damax.56.4mm
ramax.1mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 15.6kN
Znamionowa nośność statycznaC0 4.65kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 0.24kN
Prędkość wzorcowa  24000r/min
Prędkość graniczna  15000r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.04 
Współczynnik obliczeniowye 0.25 
Współczynnik obliczeniowyY0 2.5 
Współczynnik obliczeniowyY1 2.5 
Współczynnik obliczeniowyY2 3.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Masa łożyska  0.22kg

SKF logo