Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe wahliwe

Tolerancje: klasa normalna, JS7
Luz wewnętrzny promieniowy: tablica
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

1208 ETN9

Popular item
Wymiary
d 40mm
D 80mm
B 18mm
d153.85mm
D167.5mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Wymiary występów oporowych
damin.47mm
Damax.73mm
ramax.1.1mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 19.9kN
Znamionowa nośność statycznaC0 6.95kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 0.36kN
Prędkość wzorcowa  18000r/min
Prędkość graniczna  11000r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.04 
Współczynnik obliczeniowye 0.22 
Współczynnik obliczeniowyY0 2.8 
Współczynnik obliczeniowyY1 2.9 
Współczynnik obliczeniowyY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Masa łożyska  0.42kg

SKF logo