Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe wahliwe

Tolerancje: klasa normalna, JS7
Luz wewnętrzny promieniowy: tablica
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

1215 K

Popular item
Wymiary
d 75mm
D 130mm
B 25mm
d193.05mm
D1114.2mm

otwór stożkowy, zbieżność 1:12

Dimensions
r1,2min.1.5mm
Wymiary występów oporowych
Damax.121mm
ramax.1.5mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 39kN
Znamionowa nośność statycznaC0 15.6kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 0.8kN
Prędkość wzorcowa  10000r/min
Prędkość graniczna  6700r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.04 
Współczynnik obliczeniowye 0.17 
Współczynnik obliczeniowyY0 4 
Współczynnik obliczeniowyY1 3.7 
Współczynnik obliczeniowyY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Masa łożyska  1.3kg

SKF logo