Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe wahliwe

Tolerancje: klasa normalna, JS7
Luz wewnętrzny promieniowy: tablica
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

1217 K

Popular item
Wymiary
d 85mm
D 150mm
B 28mm
d1107mm
D1131mm

otwór stożkowy, zbieżność 1:12

Dimensions
r1,2min.2mm
Wymiary występów oporowych
Damax.139mm
ramax.2mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 48.8kN
Znamionowa nośność statycznaC0 20.8kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 0.98kN
Prędkość wzorcowa  9000r/min
Prędkość graniczna  5600r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.04 
Współczynnik obliczeniowye 0.17 
Współczynnik obliczeniowyY0 4 
Współczynnik obliczeniowyY1 3.7 
Współczynnik obliczeniowyY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Masa łożyska  2kg

SKF logo