Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe wahliwe

Tolerancje: klasa normalna, JS7
Luz wewnętrzny promieniowy: tablica
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

1305 ETN9

Popular item
Wymiary
d 25mm
D 62mm
B 17mm
d138mm
D150.7mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Wymiary występów oporowych
damin.32mm
Damax.55mm
ramax.1.1mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 19kN
Znamionowa nośność statycznaC0 5.4kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 0.28kN
Prędkość wzorcowa  22000r/min
Prędkość graniczna  15000r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.04 
Współczynnik obliczeniowye 0.28 
Współczynnik obliczeniowyY0 2.5 
Współczynnik obliczeniowyY1 2.2 
Współczynnik obliczeniowyY2 3.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Masa łożyska  0.26kg

SKF logo