Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe wahliwe

Tolerancje: klasa normalna, JS7
Luz wewnętrzny promieniowy: tablica
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

1307 ETN9

Popular item
Wymiary
d 35mm
D 80mm
B 21mm
d151.55mm
D167.5mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Wymiary występów oporowych
damin.44mm
Damax.71mm
ramax.1.5mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 26.5kN
Znamionowa nośność statycznaC0 8.5kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 0.43kN
Prędkość wzorcowa  16000r/min
Prędkość graniczna  11000r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.04 
Współczynnik obliczeniowye 0.25 
Współczynnik obliczeniowyY0 2.5 
Współczynnik obliczeniowyY1 2.5 
Współczynnik obliczeniowyY2 3.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Masa łożyska  0.51kg

SKF logo