Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe wahliwe

Tolerancje: klasa normalna, JS7
Luz wewnętrzny promieniowy: tablica
Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków
Tolerancje i pasowania wynikowe

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

1211 EKTN9 + H 211

Popular item
Wymiary
d 50mm
D 100mm
B 21mm
B1 37mm
d3 75mm
D186.5mm
B4 12.5mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Wymiary występów oporowych
damax.70mm
dbmin.60mm
Damax.91mm
Bamin.7mm
ramax.1.5mm
Dane obliczeniowe
Znamionowa nośność dynamicznaC 27.6kN
Znamionowa nośność statycznaC0 10.6kN
Graniczne obciążenie zmęczeniowePu 0.54kN
Prędkość wzorcowa  14000r/min
Prędkość graniczna  9000r/min
Współczynnik obliczeniowykr 0.04 
Współczynnik obliczeniowye 0.19 
Współczynnik obliczeniowyY0 3.6 
Współczynnik obliczeniowyY1 3.3 
Współczynnik obliczeniowyY2 5.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Łączna masa łożyska i tulei wciąganej  0.99kg

SKF logo